1219 mm (48 in)

1219 mm (48 in) Kuku Fork Tugas Berat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
50.9 in
1293 mm
Panjang Tine
48 in
1219 mm
Lebar
4.8 in
122 mm

Sekilas Fitur

Aplikasi

Aplikasi

Digunakan untuk berbagai macam kebutuhan penanganan material, seperti memindahkan material curah atau berpalet di lokasi konstruksi dan industri, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan, dan pekerjaan yang serupa.
Menilai

Menilai

Fork Tugas Berat berperingkat Kelas II untuk menangani kebutuhan pengangkatan alat berat Skid Steer, Multi Terrain, dan Compact Track Loader.
Panjang yang Tersedia

Panjang yang Tersedia

Opsi panjang Fork Tugas Berat - 1067 mm (42 in), 1219 mm (48 in), dan 1524 mm (60 in).

Spesifikasi Produk untuk 1219 mm (48 in)

Panjang Keseluruhan 50.9 in 1293 mm
Panjang Tine 48 in 1219 mm
Lebar 4.8 in 122 mm
Tinggi 21.6 in 549 mm
Ketebalan Tine 1.8 in 45 mm
Kapasitas Beban 6199.4 lb 2812 kg
Bobot 291 lb 132 kg

Lihat bagaimana 1219 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1219 mm (48 in)

Lihat Penawaran Lainnya