Ikhtisar
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork kayu gelondongan dan kayu potongan, menyediakan berbagai gaya dan panjang untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Panjang Keseluruhan | 79.1 in 2008 mm |
| Panjang | 72 in 1829 mm |
| Lebar | 5.9 in 150 mm |
| Tinggi | 38 in 965 mm |
| Ketebalan Tine | 2.6 in 65 mm |
| Kapasitas Beban | 6448.5 lb 2925 kg |
| Bobot | 447.5 lb 203 kg |
| Konfigurasi Tine | Mengayun, Mengambang Mengayun, Mengambang |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan