1219 mm (48 in)

1219 mm (48 in) Kuku Fork Kayu Gelondongan & Kayu Potongan

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Keseluruhan
55.1 in
1399 mm
Panjang
48 in
1219 mm
Lebar
5.9 in
150 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Aplikasi

Aplikasi

Log & Lumber Fork Tine Cat® digunakan untuk memuat, membongkar, memindahkan dek, menyortir, dan memasok mesin penggiling. Tine fork datar dan pelindung yang dinaikkan didesain secara khusus untuk aplikasi penanganan kayu mentah dan tumpukan lumber.
Drop Tine Dinaikkan

Drop Tine Dinaikkan

Drop tine yang lebih tinggi meningkatkan visibilitas saat pemuatan truk.
Tine Kotak Tirus

Tine Kotak Tirus

Tine kotak tirus ditetapkan pada satu titik sehingga memungkinkan operator untuk memasukkan tine di antara kayu gelondongan untuk menyortir dan sebagai bantuan dalam membongkar payload yang lebih terkontrol.
Tine Lebih Lebar

Tine Lebih Lebar

Tine lebih lebar memberikan area permukaan lebih luas untuk stabilitas saat mengangkut material lebih besar.

Spesifikasi Produk untuk 1219 mm (48 in)

Panjang Keseluruhan 55.1 in 1399 mm
Panjang 48 in 1219 mm
Lebar 5.9 in 150 mm
Tinggi 38 in 965 mm
Ketebalan Tine 2.6 in 65 mm
Kapasitas Beban 9700.3 lb 4400 kg
Bobot 343.9 lb 156 kg
Konfigurasi Tine Mengayun, Mengambang Mengayun, Mengambang

Lihat bagaimana 1219 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.