Foto Studio

Kuku Fork Palet 1120 mm (44 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
44.1 in
1120 mm
Lebar Tine
3.9 in
100 mm
Ketinggian Tine
25.6 in
651 mm

Ikhtisar

Tine fork palet ekstra menambah fleksibilitas pada carriage fork palet untuk memindahkan bermacam material di lokasi konstruksi palet.

Spesifikasi Produk untuk 1120 mm (44 in)

Panjang Tine 44.1 in 1120 mm
Lebar Tine 3.9 in 100 mm
Ketinggian Tine 25.6 in 651 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Bobot Tine 134.3 lb 60.9 kg
Panjang Keseluruhan 47.4 in 1205 mm

Lihat bagaimana 1120 mm (44 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1120 mm (44 in)

Lihat Penawaran Lainnya