Ikhtisar
Tine fork palet ekstra menambah fleksibilitas pada carriage fork palet untuk memindahkan bermacam material di lokasi konstruksi palet.
Spesifikasi Utama
Tine fork palet ekstra menambah fleksibilitas pada carriage fork palet untuk memindahkan bermacam material di lokasi konstruksi palet.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Panjang Tine | 48 in 1220 mm |
| Lebar Tine | 5.9 in 150 mm |
| Ketinggian Tine | 29.8 in 758 mm |
| Ketebalan Tine | 2.4 in 60 mm |
| Bobot Tine | 300.9 lb 136.5 kg |
| Panjang Keseluruhan | 52 in 1321 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan