1050 mm (41 in)

Kuku Fork Palet 1050 mm (41 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
41.3 in
1050 mm
Lebar Tine
5.1 in
130 mm
Ketinggian Tine
31.5 in
800 mm

Ikhtisar

Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.

Spesifikasi Produk untuk 1050 mm (41 in)

Panjang Tine 41.3 in 1050 mm
Lebar Tine 5.1 in 130 mm
Ketinggian Tine 31.5 in 800 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Bobot Tine 198.4 lb 90 kg
Panjang Keseluruhan 44.8 in 1138 mm

Lihat bagaimana 1050 mm (41 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1050 mm (41 in)

Lihat Penawaran Lainnya