Ikhtisar
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
| Panjang Tine | 53.1 in 1350 mm |
| Lebar Tine | 5.1 in 130 mm |
| Ketinggian Tine | 31.5 in 800 mm |
| Ketebalan Tine | 2.4 in 60 mm |
| Bobot Tine | 265.4 lb 120.4 kg |
| Panjang Keseluruhan | 57 in 1448 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan