1120 mm (44 in)

1120 mm (44 in) Kuku Fork Palet

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
44.1 in
1120 mm
Lebar Tine
3.9 in
100 mm
Ketinggian Tine
25.6 in
651 mm

Spesifikasi Produk untuk 1120 mm (44 in)

Panjang Tine 44.1 in 1120 mm
Lebar Tine 3.9 in 100 mm
Ketinggian Tine 25.6 in 651 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Bobot Tine 136.5 lb 61.9 kg
Panjang Keseluruhan 47.6 in 1208 mm

Lihat bagaimana 1120 mm (44 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.