Ikhtisar
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
| Panjang Tine | 48 in 1220 mm |
| Lebar Tine | 3.9 in 100 mm |
| Ketinggian Tine | 25.6 in 651 mm |
| Ketebalan Tine | 2 in 50 mm |
| Bobot Tine | 145.1 lb 65.8 kg |
| Panjang Keseluruhan | 51.5 in 1308 mm |