Offset Kiri 1220 mm (48 in)

Kuku Fork Palet Offset Kiri 1220 mm (48 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
48 in
1220 mm
Lebar Tine
4.8 in
122 mm
Ketinggian Tine
31.5 in
800 mm

Ikhtisar

Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.

Spesifikasi Produk untuk Offset Kiri 1220 mm (48 in)

Panjang Tine 48 in 1220 mm
Lebar Tine 4.8 in 122 mm
Ketinggian Tine 31.5 in 800 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Bobot Tine 191.8 lb 87 kg
Panjang Keseluruhan 51.5 in 1308 mm
Lebar Keseluruhan 6.9 in 175 mm

Lihat bagaimana Offset Kiri 1220 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Offset Kiri 1220 mm (48 in)

Lihat Penawaran Lainnya