1220 mm (48 in)

Kuku Fork Palet 1220 mm (48 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
48 in
1220 mm
Lebar Tine
3.9 in
100 mm
Ketinggian Tine
27.8 in
706 mm

Spesifikasi Produk untuk 1220 mm (48 in)

Panjang Tine 48 in 1220 mm
Lebar Tine 3.9 in 100 mm
Ketinggian Tine 27.8 in 706 mm
Ketebalan Tine 1.6 in 40 mm
Bobot Tine 117.7 lb 53.39 kg
Panjang Keseluruhan 50.9 in 1293 mm
Lebar Keseluruhan 3.9 in 100 mm

Lihat bagaimana 1220 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1220 mm (48 in)

Lihat Penawaran Lainnya