1200 mm (47 in)

Kuku Fork Palet 1200 mm (47 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
47.2 in
1200 mm
Lebar Tine
3.9 in
100 mm
Ketinggian Tine
24.9 in
632 mm

Spesifikasi Produk untuk 1200 mm (47 in)

Panjang Tine 47.2 in 1200 mm
Lebar Tine 3.9 in 100 mm
Ketinggian Tine 24.9 in 632 mm
Ketebalan Tine 1.6 in 40 mm
Bobot Tine 111 lb 50.35 kg
Panjang Keseluruhan 50.1 in 1273 mm
Lebar Keseluruhan 3.9 in 100 mm

Lihat bagaimana 1200 mm (47 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1200 mm (47 in)

Lihat Penawaran Lainnya