Panjang Tine | 48 in 1220 mm |
Lebar Tine | 3.9 in 100 mm |
Ketinggian Tine | 21.3 in 541 mm |
Ketebalan Tine | 1.8 in 45 mm |
Bobot Tine | 112.4 lb 51 kg |
Panjang Keseluruhan | 50.9 in 1294 mm |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
Panjang Tine | 48 in 1220 mm |
Lebar Tine | 3.9 in 100 mm |
Ketinggian Tine | 21.3 in 541 mm |
Ketebalan Tine | 1.8 in 45 mm |
Bobot Tine | 112.4 lb 51 kg |
Panjang Keseluruhan | 50.9 in 1294 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan