Panjang Tine | 47.2 in 1200 mm |
Lebar Tine | 5.1 in 130 mm |
Ketinggian Tine | 23.6 in 600 mm |
Ketebalan Tine | 2 in 50 mm |
Bobot Tine | 205.7 lb 93.3 kg |
Panjang Keseluruhan | 50.8 in 1290 mm |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.
Panjang Tine | 47.2 in 1200 mm |
Lebar Tine | 5.1 in 130 mm |
Ketinggian Tine | 23.6 in 600 mm |
Ketebalan Tine | 2 in 50 mm |
Bobot Tine | 205.7 lb 93.3 kg |
Panjang Keseluruhan | 50.8 in 1290 mm |