Foto Studio

Kuku Fork Palet 1350 mm (53 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
53.1 in
1350 mm
Lebar Tine
5.1 in
130 mm
Ketinggian Tine
31.5 in
800 mm

Ikhtisar

Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.

Spesifikasi Produk untuk 1350 mm (53 in)

Panjang Tine 53.1 in 1350 mm
Lebar Tine 5.1 in 130 mm
Ketinggian Tine 31.5 in 800 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Bobot Tine 222.7 lb 101 kg
Panjang Keseluruhan 56.7 in 1440 mm

Lihat bagaimana 1350 mm (53 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1350 mm (53 in)

Lihat Penawaran Lainnya