Foto Studio

Kuku Fork Palet 1350 mm (53 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
53.1 in
1350 mm
Lebar Tine
5.1 in
130 mm
Ketinggian Tine
31.5 in
800 mm

Ikhtisar

Tine fork ekstra menambah keserbagunaan pada carriage fork palet untuk memindahkan berbagai material dalam palet di lokasi konstruksi.

Spesifikasi Produk untuk 1350 mm (53 in)

Panjang Tine 53.1 in 1350 mm
Lebar Tine 5.1 in 130 mm
Ketinggian Tine 31.5 in 800 mm
Ketebalan Tine 2.4 in 60 mm
Bobot Tine 275.6 lb 125 kg
Panjang Keseluruhan 57.1 in 1450 mm

Lihat bagaimana 1350 mm (53 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1350 mm (53 in)

Lihat Penawaran Lainnya