Foto Studio

Kuku Fork Palet 1220 mm (48 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Panjang Tine
48 in
1220 mm
Lebar Tine
4.9 in
125 mm
Ketinggian Tine
31.5 in
800 mm

Ikhtisar

Tine fork palet ekstra menambah fleksibilitas pada carriage fork palet untuk memindahkan bermacam material di lokasi konstruksi palet.

Spesifikasi Produk untuk 1220 mm (48 in)

Panjang Tine 48 in 1220 mm
Lebar Tine 4.9 in 125 mm
Ketinggian Tine 31.5 in 800 mm
Ketebalan Tine 2 in 50 mm
Bobot Tine 207 lb 93.9 kg
Panjang Keseluruhan 51.6 in 1310 mm

Lihat bagaimana 1220 mm (48 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1220 mm (48 in)

Lihat Penawaran Lainnya