Pin 40 mm (1,5 in)

Pin 40 mm (1,5 in) Pin

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
8.8 lb
4 kg
Diameter Pin
1.6 in
40 mm
Jumlah
2
2

Spesifikasi Produk untuk Pin 40 mm (1,5 in)

Bobot 8.8 lb 4 kg
Diameter Pin 1.6 in 40 mm
Jumlah 2 2
Panjang 14.5 in 368 mm

Lihat bagaimana Pin 40 mm (1,5 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio