Pin 45 mm (1,7 in)

Pin 45 mm (1,7 in) Pin

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
22 lb
10 kg
Diameter Pin
1.8 in
45 mm
Jumlah
2
2

Spesifikasi Produk untuk Pin 45 mm (1,7 in)

Bobot 22 lb 10 kg
Diameter Pin 1.8 in 45 mm
Jumlah 2 2
Panjang 14.5 in 368 mm

Lihat bagaimana Pin 45 mm (1,7 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio