Lepas Cepat, Mikro

Lepas Cepat, Mikro Lepas Cepat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
4.5 lb
2.059 kg
Tipe Sambung Cepat
Sekrup untuk Menghubungkan
Sekrup untuk Menghubungkan
Ukuran Sambung Cepat
Mikro (1-2 Ton)
Mikro (1-2 Ton)

Spesifikasi Produk untuk Lepas Cepat, Mikro

Bobot 4.5 lb 2.059 kg
Tipe Sambung Cepat Sekrup untuk Menghubungkan Sekrup untuk Menghubungkan
Ukuran Sambung Cepat Mikro (1-2 Ton) Mikro (1-2 Ton)
Tekanan Pengoperasian Maksimum 7977.1 psi 55000 kPa
Ukuran Ulir M36 x 3 M36 x 3

Lihat bagaimana Lepas Cepat, Mikro dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Lepas Cepat, Mikro

Lihat Penawaran Lainnya