Bracket Pemasangan - S50

Bracket Pemasangan - S50 Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
S50
S50
Bobot
70.5 lb
32 kg
Lebar Keseluruhan
15.2 in
387 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan - S50

Tipe Antarmuka S50 S50
Bobot 70.5 lb 32 kg
Lebar Keseluruhan 15.2 in 387 mm
Panjang Keseluruhan 20.4 in 518 mm
Tinggi Keseluruhan 8 in 203 mm
Diameter Pin 2 in 50 mm
Kompatibilitas TRS8 TRS8

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan - S50 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.