Bracket Pemasangan - S40

Bracket Pemasangan - S40 Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
S40
S40
Bobot
41 lb
18.6 kg
Lebar Keseluruhan
12.5 in
318 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan - S40

Tipe Antarmuka S40 S40
Bobot 41 lb 18.6 kg
Lebar Keseluruhan 12.5 in 318 mm
Panjang Keseluruhan 15.1 in 384 mm
Tinggi Keseluruhan 7.1 in 181 mm
Diameter Pin 1.6 in 40 mm
Kompatibilitas TRS6 TRS6

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan - S40 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.