Bracket Pemasangan 7-9 Ton - Pin On

Bracket Pemasangan 7-9 Ton - Pin On Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pin on (7-9 Ton)
Pin on (7-9 Ton)
Bobot
99.9 lb
45.3 kg
Lebar Keseluruhan
15.8 in
401 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan 7-9 Ton - Pin On

Tipe Antarmuka Pin on (7-9 Ton) Pin on (7-9 Ton)
Bobot 99.9 lb 45.3 kg
Lebar Keseluruhan 15.8 in 401 mm
Panjang Keseluruhan 17.9 in 455 mm
Tinggi Keseluruhan 8.3 in 212 mm
Diameter Pin 2 in 50 mm
Kompatibilitas TRS8 TRS8

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan 7-9 Ton - Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.