Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On

Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pin on (10 Ton)
Pin on (10 Ton)
Bobot
113.5 lb
51.5 kg
Lebar Keseluruhan
15.5 in
394 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On

Tipe Antarmuka Pin on (10 Ton) Pin on (10 Ton)
Bobot 113.5 lb 51.5 kg
Lebar Keseluruhan 15.5 in 394 mm
Panjang Keseluruhan 21.9 in 556 mm
Tinggi Keseluruhan 8.5 in 215 mm
Diameter Pin 2.4 in 60 mm
Kompatibilitas TRS8 TRS8

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan 10 Ton - Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.