Tipe Antarmuka | Coupler CW-10 Coupler CW-10 |
Berat | 174.2 lb 79 kg |
Lebar Keseluruhan | 14.6 in 370 mm |
Panjang Keseluruhan | 19.5 in 495 mm |
Tinggi Keseluruhan | 12.9 in 327 mm |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Tipe Antarmuka | Coupler CW-10 Coupler CW-10 |
Berat | 174.2 lb 79 kg |
Lebar Keseluruhan | 14.6 in 370 mm |
Panjang Keseluruhan | 19.5 in 495 mm |
Tinggi Keseluruhan | 12.9 in 327 mm |