Ikhtisar
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
Spesifikasi Utama
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
| Bobot | 98.8 lb 44.8 kg |
| Lebar Keseluruhan | 12.4 in 316 mm |
| Panjang Keseluruhan | 18.7 in 474 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 9.8 in 250 mm |
| Diameter Pin | 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in) 50 mm/50 mm/50 mm (2 in/2 in/2 in) |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Sedang-Besar Sedang-Besar |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan