Bracket Pemasangan - Pin On

Bracket Pemasangan - Pin On Bracket

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tipe Antarmuka
Pin On (Pin Grabber)
Pin On (Pin Grabber)
Bobot
138.5 lb
62.8 kg
Lebar Keseluruhan
15.7 in
400 mm

Spesifikasi Produk untuk Bracket Pemasangan - Pin On

Tipe Antarmuka Pin On (Pin Grabber) Pin On (Pin Grabber)
Bobot 138.5 lb 62.8 kg
Lebar Keseluruhan 15.7 in 400 mm
Panjang Keseluruhan 20.9 in 530 mm
Tinggi Keseluruhan 9.3 in 237 mm
Diameter Pin 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in) 45 mm/45 mm (1,8 in/1,8 in)
Ukuran Bracket Pemasangan Ekstra Besar Ekstra Besar

Lihat bagaimana Bracket Pemasangan - Pin On dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Bracket Pemasangan - Pin On

Lihat Penawaran Lainnya