Ikhtisar
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
Spesifikasi Utama
Bracket pemasangan mengadaptasi attachment agar dapat dipasang di berbagai jenis alat berat.
| Tipe Antarmuka | Pin-on Pin-on |
| Bobot | 222 lb 100.7 kg |
| Lebar Keseluruhan | 14.9 in 379 mm |
| Panjang Keseluruhan | 22.6 in 573 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 13.3 in 338 mm |
| Diameter Pin | 60mm/60mm (2,4in/2,4in) 60mm/60mm (2,4in/2,4in) |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Besar Besar |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan