Penanam Tiang B6

Penanam Tiang B6 Alat

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Diameter Poros Alat
2.7 in
68 mm
Panjang Keseluruhan
20.7 in
526 mm
Bobot
63.1 lb
28.6 kg

Spesifikasi Produk untuk Penanam Tiang B6

Diameter Poros Alat 2.7 in 68 mm
Panjang Keseluruhan 20.7 in 526 mm
Bobot 63.1 lb 28.6 kg
Kompatibilitas B6 B6

Lihat bagaimana Penanam Tiang B6 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penanam Tiang B6

Lihat Penawaran Lainnya