Kit Saluran Pembuangan Truk 1397 mm (55 in)

Kit Saluran Pembuangan Truk 1397 mm (55 in) Kit

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Tinggi
55 in
1397 mm
Tinggi Keseluruhan
130 in
3302 mm
Bobot
169.8 lb
77 kg

Spesifikasi Produk untuk Kit Saluran Pembuangan Truk 1397 mm (55 in)

Tinggi 55 in 1397 mm
Tinggi Keseluruhan 130 in 3302 mm
Bobot 169.8 lb 77 kg
Kompatibilitas SR318 - S/N J3B00206 & Up / SR321 - S/N KZB00331 & Up / SR418 - S/N GN800001 & Up / SR421 - S/N KN800001 & Up SR318 - S/N J3B00206 & Up / SR321 - S/N KZB00331 & Up / SR418 - S/N GN800001 & Up / SR421 - S/N KN800001 & Up

Lihat bagaimana Kit Saluran Pembuangan Truk 1397 mm (55 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Foto Studio

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Kit Saluran Pembuangan Truk 1397 mm (55 in)

Lihat Penawaran Lainnya