Ikhtisar
Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.
Spesifikasi Utama
Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.
Menampilkan 1-6 dari 6
| Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum | 1699.3 lb/ft 2304 N·m |
| Metode Penggerak | Motor Gerotor - Penggerak Langsung Motor Gerotor - Penggerak Langsung |
| Desain Bracket Pemasangan | Mini Excavator Pin-On 3 Ton Mini Excavator Pin-On 3 Ton |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Lebar Keseluruhan - dengan Bracket | 11.8 in 300 mm |
| Panjang Keseluruhan - dengan Bracket | 11.1 in 282 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 37.7 in 958 mm |
| Diameter Rumah | 11 in 280 mm |
| Kisaran Ayun (ke depan/ke belakang) | 70 derajat 70 derajat |
| Kisaran Ayun (Kiri/Kanan) | 76 derajat 76 derajat |
| Bobot | 264.6 lb 120 kg |
| Kapasitas Motor | 39 in³ 629 cm³ |
| Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum | 127 rpm 127 rpm |
| Ukuran Poros Output Hex | 2 in 51 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D
Attachment Auger Cat® di Tempat Kerja
Ikhtisar Attachment Auger Cat®
Satu Attachment untuk Setiap Pekerjaan - Attachment Cat® Work Tool