A41, 5 Ton

Auger A41, 5 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum
3038.8 lb/ft
4120 N·m
Metode Penggerak
Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
Desain Bracket Pemasangan
Mini Excavator 5 Ton Pin-On
Mini Excavator 5 Ton Pin-On

Ikhtisar

Auger Cat® digunakan aplikasi pengeboran lubang pancang pembuatan dan pemasangan pijakan, pagar, penanda, pohon dan tanaman dalam pekerjaan pertanian, penyiapan lahan, dan pelanskapan.

Spesifikasi Produk untuk A41, 5 Ton

Torsi Poros Penggerak pada Tekanan Maksimum 3038.8 lb/ft 4120 N·m
Metode Penggerak Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal Motor Gerotor - Reduksi Planetary Tunggal
Desain Bracket Pemasangan Mini Excavator 5 Ton Pin-On Mini Excavator 5 Ton Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Lebar Keseluruhan - dengan Bracket 11.4 in 289 mm
Panjang Keseluruhan - dengan Bracket 14.2 in 361 mm
Tinggi Keseluruhan 34.4 in 875 mm
Diameter Rumah 11 in 280 mm
Kisaran Ayun (ke depan/ke belakang) 72 derajat 72 derajat
Kisaran Ayun (Kiri/Kanan) 76 derajat 76 derajat
Bobot 207.2 lb 94 kg
Kapasitas Motor 15.26 in³ 250 cm³
Kecepatan Bit pada Aliran Maksimum 71 rpm 71 rpm
Ukuran Poros Output Hex 2 in 51 mm

A41, 5 Ton Perlengkapan Opsional

ATTACHMENT LAIN

  • Tanpa bumper

Lihat bagaimana A41, 5 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M

Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Compact Wheel Loader 908M
Auger Cat® di Tempat Kerja dengan Multi Terrain Loader 277D

360 View