BH130, Smart
BARU

Backhoe BH130, Smart

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Kedalaman Penggalian Maksimum
117 in
2972 mm
Bobot Kerja
2325.9 lb
1055 kg
Panjang Keseluruhan
91.9 in
2334 mm

Ikhtisar

Digunakan pada aplikasi backhoe umum seperti menggali fondasi, ruang bawah tanah, dan parit drainase, membuat selokan utilitas, menimbun kembali, dan mempertahankan kemiringan dan timbunan dalam aplikasi konstruksi, industri, dan pembuatan lanskap.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 10

Attachment Smart

Attachment Smart

Backhoe Smart BH130 melakukan lebih banyak tugas, bukan hanya menyalakan lampu indikator di kabin; meskipun itu juga merupakan cakupan tugasnya. Langkah pertama adalah pendeteksian attachment. Alat berat induk D3 atau generasi selanjutnya (05A) mendeteksi bahwa ada BH130 yang dipasang ke alat berat. Ini akan mengaktifkan tampilan alat berat khusus sehingga opsi untuk BH130 dapat dipilih. Sebagai attachment cerdas, BH130 memungkinkan dilakukannya penggantian pola. dengan kata lain, joystick alat berat yang ada mengalami perubahan fungsi, yaitu melakukan fungsi di attachment.
Aplikasi

Aplikasi

Digunakan pada aplikasi backhoe umum seperti menggali fondasi, ruang bawah tanah, dan parit drainase, membuat selokan utilitas, menimbun kembali, dan mempertahankan kemiringan dan timbunan dalam aplikasi konstruksi, industri, dan pembuatan lanskap.
Kontrol Terintegrasi

Kontrol Terintegrasi

Memungkinkan operator untuk menggunakan BH130 dari dalam kabin sehingga aman, tanpa harus melepaskan pintu atau perangkat keras tambahan lainnya.
Kompatibel dengan Attachment Excavator 3 Ton

Kompatibel dengan Attachment Excavator 3 Ton

Attachment excavator (diameter pin 35-35 mm) 3-ton Cat® dapat dengan mudah digunakan bersama BH130.
Pemilihan/Peralihan Mode

Pemilihan/Peralihan Mode

Saat Backhoe Smart BH130 terpasang, alat berat host memiliki dua mode: Mode Kontrol Alat Berat dan Mode Kontrol Attachment.
Hidraulik Bantu

Hidraulik Bantu

Saluran hidraulik bantu memberikan aliran bantu hingga mencapai bagian ujung stick untuk mengoperasikan hammer, auger, bucket pembersih parit, thumb, dan vibratory plate compactor pada mini hydraulic excavator.

Spesifikasi Produk untuk BH130, Smart

Kedalaman Penggalian Maksimum 117 in 2972 mm
Bobot Kerja 2325.9 lb 1055 kg
Panjang Keseluruhan 91.9 in 2334 mm
Cakupan Stabilizer - Posisi Pengoperasian 71.4 in 1813 mm
Kedalaman Penggalian pada 610 mm (2 ft) 124.3 in 3156 mm
Kedalaman Penggalian pada 4220 mm (8 ft) 106.5 in 2705 mm
Kedalaman Penggalian Dinding Lurus 79.5 in 2020 mm
Ketinggian Pengoperasian Keseluruhan 146.6 in 3723 mm
Tinggi Pemuatan 97.2 in 2470 mm
Jangkauan Pemuatan 73.6 in 1869 mm
Jangkauan dari Pivot Swing di Permukaan Tanah 158.6 in 4029 mm
Busur Swing 180 derajat 180 derajat
Rotasi Bucket 183 derajat 183 derajat
Daya Dobrak Bucket 7012.9 lb 3181 kg
Daya Dobrak Stick 3538.4 lb 1605 kg
Tinggi Pivot Boom 17.6 in 448 mm
Jarak Bebas ke Tanah 3.9 in 99 mm
Tinggi Transportasi 100.9 in 2562 mm
Lebar Transportasi 80.4 in 2041 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan Listrik 14 Pin Aliran Standar dengan Listrik 14 Pin
Aliran Hidraulik Optimal 50-86 L/min (13-23 gpm) 50-86 L/min (13-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 180-230 bar (2600-3340 psi) 180-230 bar (2600-3340 psi)
Travel Geser Samping Total 33 in 838 mm