2646 mm (104 in), Smart
BARU

2646 mm (104 in), Smart Blade Dozer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Blade
104.2 in
2646 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal
90.7 in
2304 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah
30 derajat
30 derajat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 12

Kontrol Joystick Modulasi Penuh

Kontrol Joystick Modulasi Penuh

Kontrol joystick modulasi penuh mengoperasikan attachment dengan joystick kanan. Fungsi-fungsi utama dimasukkan ke dalam joystick untuk memberikan pengalaman operator yang intuitif.
Kemiringan Sudut Daya Variabel

Kemiringan Sudut Daya Variabel

Desain kemiringan sudut daya variabel (VPAT, Variable Power Angle Tilt) dengan kemampuan gerakan sudut dan kemiringan simultan memberikan kontrol dan kemampuan manuver yang unggul.
Blade Trapezoid

Blade Trapezoid

Blade trapezoid dibentuk dengan model traktor tipe track dan memungkinkan pemotongan yang rata terhadap permukaan vertikal saat blade dimiringkan sepenuhnya.
Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dan Dapat Diganti

Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dan Dapat Diganti

Empat pinggiran tajam yang dibaut dan dapat diganti menjamin masa pakai blade yang panjang. Bilah indikator keausan pada pinggiran tajam memberikan indikasi visual tentang sisa masa pakai pinggiran tajam. Bagian pinggiran tajam tengah dapat dibalik untuk menggandakan masa pakai.
Shim yang Dapat Dilepas

Shim yang Dapat Dilepas

Shim yang dapat dilepas memungkinkan penyesuaian untuk keausan antarmuka trunnion.
Pelindung Tumpahan

Pelindung Tumpahan

Pelindung tumpahan mencegah material jatuh dari bagian atas blade saat blade penuh.

Spesifikasi Produk untuk 2646 mm (104 in), Smart

Lebar Blade 104.2 in 2646 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal 90.7 in 2304 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah 30 derajat 30 derajat
Rentang Sudut Kemiringan +/- 10 derajat +/- 10 derajat
Tinggi Blade 28.2 in 716 mm
Tinggi Keseluruhan 34.6 in 878 mm
Panjang 40.6 in 1030 mm
Bobot 1205.9 lb 547 kg
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan Listrik 14 pin Aliran Standar dengan Listrik 14 pin
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2646 mm (104 in), Smart dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.