Ikhtisar
Didesain untuk pembuatan kemiringan kasar dan tahap akhir untuk tanah, kerikil, dan pembuldoseran ringan.
Spesifikasi Utama
Didesain untuk pembuatan kemiringan kasar dan tahap akhir untuk tanah, kerikil, dan pembuldoseran ringan.
Menampilkan 1-6 dari 12
| Lebar Blade | 92.2 in 2342 mm |
| Lebar - dengan Sudut Maksimal | 80.7 in 2049 mm |
| Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah | 30 derajat 30 derajat |
| Rentang Sudut Kemiringan | +/-10 derajat +/-10 derajat |
| Tinggi Blade | 28.2 in 716 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 34.6 in 878 mm |
| Panjang | 40.4 in 1026 mm |
| Bobot | 1164 lb 528 kg |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar dengan Listrik 14 pin Aliran Standar dengan Listrik 14 pin |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan