Ikhtisar
Didesain untuk pembuatan kemiringan kasar dan tahap akhir untuk tanah, kerikil, dan pembuldoseran ringan.
Spesifikasi Utama
Didesain untuk pembuatan kemiringan kasar dan tahap akhir untuk tanah, kerikil, dan pembuldoseran ringan.
Menampilkan 1-6 dari 9
| Lebar Blade | 79 in 2007 mm |
| Lebar - dengan Sudut Maksimal | 68.9 in 1750 mm |
| Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah | 30 30 |
| Rentang Sudut Kemiringan | +/-10 derajat +/-10 derajat |
| Tinggi Blade | 28.1 in 714 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 30.6 in 777 mm |
| Panjang | 40.5 in 1028 mm |
| Bobot | 1104.5 lb 501 kg |
| Ketebalan Pinggiran Tajam | 0.6 in 16 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar dengan Listrik 14 pin Aliran Standar dengan Listrik 14 pin |
| Aliran Hidraulik Optimal | 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi) |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan