2337 mm (92 in)
BARU

2337 mm (92 in) Blade Dozer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Blade
92.2 in
2342 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal
80.7 in
2049 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah
30 derajat
30 derajat

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Kontrol Joystick Modulasi Penuh

Kontrol Joystick Modulasi Penuh

Kontrol joystick modulasi penuh mengoperasikan attachment dengan joystick kanan. Fungsi-fungsi utama dimasukkan ke dalam joystick untuk memberikan pengalaman operator yang intuitif.
Kemiringan Sudut Daya Variabel

Kemiringan Sudut Daya Variabel

Desain kemiringan sudut daya variabel (VPAT, Variable Power Angle Tilt) dengan kemampuan gerakan sudut dan kemiringan simultan memberikan kontrol dan kemampuan manuver yang unggul.
Blade Trapezoid

Blade Trapezoid

Blade trapezoid dibentuk dengan model traktor tipe track dan memungkinkan pemotongan yang rata terhadap permukaan vertikal saat blade dimiringkan sepenuhnya.
Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dan Dapat Diganti

Pinggiran Tajam Dipasang dengan Baut dan Dapat Diganti

Tiga pinggiran tajam yang dibaut dan dapat diganti menjamin masa pakai blade yang panjang. Bilah indikator keausan pada pinggiran tajam memberikan indikasi visual tentang sisa masa pakai pinggiran tajam. Bagian pinggiran tajam tengah dapat dibalik untuk menggandakan masa pakai.
Shim yang Dapat Dilepas

Shim yang Dapat Dilepas

Shim yang dapat dilepas memungkinkan penyesuaian untuk keausan antarmuka trunnion.
Pelindung Tumpahan

Pelindung Tumpahan

Pelindung tumpahan mencegah material jatuh dari bagian atas blade saat blade penuh.

Spesifikasi Produk untuk 2337 mm (92 in)

Lebar Blade 92.2 in 2342 mm
Lebar - dengan Sudut Maksimal 80.7 in 2049 mm
Sudut Blade Maksimum - Kanan/Kiri dari Tengah 30 derajat 30 derajat
Rentang Sudut Kemiringan +/-10 derajat +/-10 derajat
Tinggi Blade 28.2 in 716 mm
Tinggi Keseluruhan 30.7 in 779 mm
Panjang 40.5 in 1028 mm
Bobot 1124.4 lb 510 kg
Ketebalan Pinggiran Tajam 0.6 in 16 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar dengan Listrik 14 pin Aliran Standar dengan Listrik 14 pin
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/min (11-23 gpm) 42-86 L/min (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler

Lihat bagaimana 2337 mm (92 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.