Lebar (dengan sudut lengkung maksimal) | 69.0 in 1750.0 mm | More |
Gerak Miring | 10.0 ° 10.0 ° | More |
Sudut blade maksimal (kanan/kiri dari tengah) | 30.0 ° 30.0 ° | More |
Tinggi work tool | 29.0 in 737.0 mm | More |
Bobot Unit | 1082.0 lb 491.0 kg | More |
Ketebalan pinggiran tajam | 0.63 in 16.0 mm | More |
Panjang | 40.0 in 1028.0 mm | More |
Tinggi blade | 24.0 in 619.0 mm | More |