Blade Dozer

2342 mm (92 in)

Lebar Keseluruhan
92.0 in
2337.0 mm
Lebar (dengan sudut lengkung maksimal)
81.0 in
2049.0 mm
Tinggi blade
24.0 in
619.0 mm

Spesifikasi Produk untuk 2342 mm (92 in)

Lihat bagaimana 2342 mm (92 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 2342 mm (92 in)

Lihat Penawaran Lainnya