| Lebar | 224 in 5690 mm |
| Sudut Sayap | 28 ° 28 ° |
| Tinggi | 95 in 2413 mm |
| Berat | 14200 lb 6441 kg |
| Kapasitas | 40 yd³ 30.6 m³ |
30.6 m³ (40.0 yd³) U-Blade Reklamasi
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Lebar
- 224 in
- 5690 mm
- Sudut Sayap
- 28 °
- 28 °
- Tinggi
- 95 in
- 2413 mm
Spesifikasi Produk untuk 30.6 m³ (40.0 yd³)
Lihat bagaimana 30.6 m³ (40.0 yd³) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Blade
30.6 m³ (40.0 yd³)
Dipilih
- Lebar
- 224 in
- 5690 mm
- Sudut Sayap
- 28 °
- 28 °
- Tinggi
- 95 in
- 2413 mm
Blade
16.4 m³ (21.5 yd³)
- Lebar
- 192 in
- 4877 mm
- Sudut Sayap
- 28 °
- 28 °
- Tinggi
- 74 in
- 1880 mm
Blade
53.5 m³ (70.0 yd³)
- Lebar
- 287 in
- 7290 mm
- Sudut Sayap
- 30 °
- 30 °
- Tinggi
- 110 in
- 2794 mm