16.4 m³ (21.5 yd³)

16.4 m³ (21.5 yd³) U-Blade Reklamasi

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
192 in
4877 mm
Sudut Sayap
28 °
28 °
Tinggi
74 in
1880 mm

Spesifikasi Produk untuk 16.4 m³ (21.5 yd³)

Lebar 192 in 4877 mm
Sudut Sayap 28 ° 28 °
Tinggi 74 in 1880 mm
Berat 8400 lb 3810 kg
Kapasitas 21.5 yd³ 16.44 m³

Lihat bagaimana 16.4 m³ (21.5 yd³) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto

Foto

Foto

Foto
Foto
Foto