53.5 m³ (70.0 yd³)

U-Blade Reklamasi 53.5 m³ (70.0 yd³)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
287 in
7290 mm
Sudut Sayap
30 °
30 °
Tinggi
110 in
2794 mm

Ikhtisar

BLADE, 287 inci 66.0 CYD RECLAM U Reclamation, 66 yard kubik- sudut sayap 30 derajat. Memerlukan pengaturan bulldozer 119-4281 dengan blade dozer yang lebih kecil dari 130-3431.

Spesifikasi Produk untuk 53.5 m³ (70.0 yd³)

Lebar 287 in 7290 mm
Sudut Sayap 30 ° 30 °
Tinggi 110 in 2794 mm
Berat 25300 lb 11476 kg
Kapasitas 70 ft³ 53.5 l

Lihat bagaimana 53.5 m³ (70.0 yd³) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto

Foto

Foto

Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 53.5 m³ (70.0 yd³)

Lihat Penawaran Lainnya