18 m3 (23,5 yds3) untuk AD45

Bak Pembuangan 18 m3 (23,5 yds3) untuk AD45 18m3 (23.5yds3) for AD45

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Model Alat Berat
AD45
AD45
Kapasitas Muatan
99208 lb
45000 kg
Kapasitas Bak
23.5 yd³
18 m³

Ikhtisar

Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.

Pemilihan bak yang tepat tergantung pada material, jalan angkut, dan kondisi pembuangan. Semakin sesuai bak dengan aplikasi, semakin tinggi efisiensinya. Bak Truk Cat® dirancang untuk menghasilkan kekuatan, kapasitas, dan ketahanan optimal. Bak ini memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.

Keunggulan

Integrasi Bak/Chassis

Bak truk Cat dirancang dan disesuaikan dengan sistem chassis yang terintegrasi guna mengoptimalkan keandalan struktur, daya tahan, dan masa pakai yang lama.

Waktu Siklus Hoist yang Cepat

Silinder hoist dua tahap memberikan waktu siklus buang yang cepat selama 14 detik untuk mengangkat dan 21 detik untuk menurunkan dengan fungsi snubber diaktifkan guna melindungi rangka pelindung dan komponen di akhir siklus penurunan.

Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System)

Sistem TPMS opsional menghitung muatan yang diangkut dan menentukan waktu siklus truk.

Spesifikasi Produk untuk 18 m3 (23,5 yds3) untuk AD45

Model Alat Berat AD45 AD45
Kapasitas Muatan 99208 lb 45000 kg
Kapasitas Bak 23.5 yd³ 18 m³
Ketinggian Bak Dasar 107.1 in 2720 mm
Lebar Bak Dasar 118.1 in 3000 mm
Ketinggian Truk – Puncak Bak Kosong 111.4 in 2830 mm
Ketinggian Truk – Pemuatan Bak 107.1 in 2720 mm
Ketinggian Truk – Puncak Bak Dinaikkan 237 in 6019 mm
Ketinggian Truk – Jarak Bebas Membuang 25.9 in 659 mm
Panjang Truk – Keseluruhan Bak Diturunkan 440.8 in 11196 mm
Lebar Truk – Alat Berat dengan Bak 118.9 in 3020 mm
Lebar Truk – Alat Berat tanpa Bak 118.9 in 3020 mm
Opsi Lapisan Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal

Lihat bagaimana 18 m3 (23,5 yds3) untuk AD45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Bak Pembuangan Truk UG

Bak Pembuangan Truk UG

UG Truck Bodies Video

UG Truck Bodies Video

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 18 m3 (23,5 yds3) untuk AD45

Lihat Penawaran Lainnya