| Model Alat Berat | AD45 AD45 |
| Kapasitas Muatan | 99208 lb 45000 kg |
| Kapasitas Bak | 32.8 yd³ 25.1 m³ |
| Ketinggian Bak Dasar | 120.9 in 3070 mm |
| Lebar Bak Dasar | 126 in 3200 mm |
| Ketinggian Truk – Puncak Bak Kosong | 125.2 in 3181 mm |
| Ketinggian Truk – Pemuatan Bak | 120.9 in 3070 mm |
| Ketinggian Truk – Puncak Bak Dinaikkan | 260.1 in 6607 mm |
| Ketinggian Truk – Jarak Bebas Membuang | 25.9 in 659 mm |
| Panjang Truk – Keseluruhan Bak Diturunkan | 440.8 in 11196 mm |
| Lebar Truk – Alat Berat dengan Bak | 126 in 3200 mm |
| Lebar Truk – Alat Berat tanpa Bak | 118.9 in 3020 mm |
| Opsi Lapisan | Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal Lapisan bak, benturan dan/atau keausan; Pelat Keausan Bak, eksternal |
Bak Pembuangan 25,1 m3 (32,8 yds3) untuk AD45 25.1m3 (32.8yds3) for AD45
Minta Penawaran Beli SekarangSpesifikasi Utama
- Model Alat Berat
- AD45
- AD45
- Kapasitas Muatan
- 99208 lb
- 45000 kg
- Kapasitas Bak
- 32.8 yd³
- 25.1 m³
Ikhtisar
Kinerja yang tangguh dan keandalan pada aplikasi pertambangan di bawah tanah yang keras.
Pemilihan bak yang tepat tergantung pada material, jalan angkut, dan kondisi pembuangan. Semakin sesuai bak dengan aplikasi, semakin tinggi efisiensinya. Bak Truk Cat® dirancang untuk menghasilkan kekuatan, kapasitas, dan ketahanan optimal. Bak ini memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.
Keunggulan
Integrasi Bak/Chassis
Bak truk Cat dirancang dan disesuaikan dengan sistem chassis yang terintegrasi guna mengoptimalkan keandalan struktur, daya tahan, dan masa pakai yang lama.
Waktu Siklus Hoist yang Cepat
Silinder hoist dua tahap memberikan waktu siklus buang yang cepat selama 14 detik untuk mengangkat dan 21 detik untuk menurunkan dengan fungsi snubber diaktifkan guna melindungi rangka pelindung dan komponen di akhir siklus penurunan.
Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System)
Sistem TPMS opsional menghitung muatan yang diangkut dan menentukan waktu siklus truk.
Sekilas Fitur
- Bak truk bawah tanah Cat memiliki kekuatan dan ketangguhan yang sama seperti yang Anda harapkan dari semua produk Cat.
- Material, desain, dan fabrikasi bak dibuat khusus untuk lingkungan bawah tanah yang menantang dan material abrasif yang akan dipindahkan.
- Bak truk Cat memiliki ukuran dan desain yang ideal untuk bekerja sebagai bagian dari sistem pengangkutan lengkap, yang membantu Anda mencapai produktivitas tinggi dan biaya per ton terendah.
- Silinder hoist dua tahap
memberikan waktu siklus buang yang cepat selama 14 detik untuk mengangkat dan 21 detik untuk menurunkan dengan fungsi snubber diaktifkan guna melindungi rangka pelindung dan komponen di akhir siklus penurunan. - Sistem Pengelolaan Daya Angkut Truk (TPMS, Truck Payload Management System) memungkinkan pengoperasian tambang untuk mengelola muatan dan memastikan truk tidak kekurangan atau kelebihan beban. Tampilan sederhana dalam kabin memberikan informasi muatan yang akurat bagi operator, sehingga membantu
mereka memastikan akurasi jumlah
material yang dibawa truk setiap saat.
- Bak merek Cat dibuat di pabrik yang sama dengan alat berat kami dan melewati proses kontrol kualitas yang sama ketatnya.
- Sangat cocok dengan keseimbangan alat berat Cat, mendukung kinerja alat berat yang lebih baik.
- Beberapa penawaran yang sesuai dengan aplikasi tambang unik Anda.
- Bak truk Cat didukung oleh jaringan dealer Global Cat.
Spesifikasi Produk untuk 25,1 m3 (32,8 yds3) untuk AD45
Lihat bagaimana 25,1 m3 (32,8 yds3) untuk AD45 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
- Model Alat Berat
- AD45
- AD45
- Kapasitas Muatan
- 99208 lb
- 45000 kg
- Kapasitas Bak
- 32.8 yd³
- 25.1 m³
- Model Alat Berat
- AD45
- AD45
- Kapasitas Muatan
- 99208 lb
- 45000 kg
- Kapasitas Bak
- 27.9 yd³
- 21.3 m³
- Model Alat Berat
- AD63
- AD63
- Kapasitas Muatan
- 138891 lb
- 63000 kg
- Kapasitas Bak
- 35.2 yd³
- 26.9 m³