Foto Studio

Broom Sudut Hidraulik BA118C

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
103.8 in
2637 mm
Lebar Sapuan
83.4 in
2119 mm
Diameter Sikat
32.1 in
815 mm

Ikhtisar

Digunakan untuk membersihkan lahan parkir, pabrik industri, tempat pengolahan kayu, landasan bandara, jalan, dan jalur kendaraan.

Spesifikasi Produk untuk Hidraulik BA118C

Lebar Keseluruhan 103.8 in 2637 mm
Lebar Sapuan 83.4 in 2119 mm
Diameter Sikat 32.1 in 815 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tinggi 36.1 in 918 mm
Panjang 68.5 in 1741 mm
Berat 954.6 lb 433 kg
Aliran Hidraulik Optimal 42-86 L/mnt (11-23 gpm) 42-86 L/mnt (11-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Kapasitas Motor 24.7 in³ 405 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 199 rpm 199 rpm
Lebar Sapuan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 72.8 in 1849 mm
Lebar Keseluruhan - Dimiringkan (± 30 Derajat) 98.7 in 2508 mm
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung
Tipe Antarmuka Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler
Ekstensi Kap Opsional 39.7 lb 18 kg

Lihat bagaimana Hidraulik BA118C dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Hidraulik BA118C

Lihat Penawaran Lainnya