Foto Studio

Broom Utilitas BU115

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
71.3 in
1810 mm
Lebar Sapuan
59.4 in
1510 mm
Diameter Sikat
26 in
660 mm

Ikhtisar

Utility Broom Cat® menyapu dan mengumpulkan serpihan ringan pada permukaan yang mulus dalam gerakan maju atau mundur.

Spesifikasi Produk untuk BU115

Lebar Keseluruhan 71.3 in 1810 mm
Lebar Sapuan 59.4 in 1510 mm
Diameter Sikat 26 in 660 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Tinggi 31.2 in 793 mm
Panjang 58.7 in 1490 mm
Berat 948 lb 430 kg
Aliran Hidraulik yang Diperlukan 30-83 L/mnt (8-22 gpm) 30-83 L/mnt (8-22 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 145-227 bar (2100-3300 psi) 145-227 bar (2100-3300 psi)
Kapasitas Motor 24 in³/rev 393 cm³/rev
Kecepatan Sikat pada Aliran Maksimum 190 rpm 190 rpm
Kapasitas Hopper 0.5 yd³ 0.41 m³
Bobot Sikat Gutter 88.2 lb 40 kg
Metode Penggerak Penggerak Langsung Penggerak Langsung

Lihat bagaimana BU115 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk BU115

Lihat Penawaran Lainnya