Foto Studio

Brushcutter BRX118 Industrial

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
75.2 in
1911 mm
Lebar Pemotongan
72 in
1829 mm
Diameter Pemotongan Maksimum
8 in
203 mm

Ikhtisar

Brushcutter Industri Cat® paling baik untuk pemeliharaan jalan, pembersihan lahan, dan pemotongan semak.

Spesifikasi Produk untuk BRX118 Industrial

Lebar Keseluruhan 75.2 in 1911 mm
Lebar Pemotongan 72 in 1829 mm
Diameter Pemotongan Maksimum 8 in 203 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Panjang Keseluruhan 85.4 in 2170 mm
Tinggi Keseluruhan 28.9 in 733 mm
Berat 2363.4 lb 1072 kg
Aliran Hidraulik Optimal 76-87 L/mnt (20-23 gpm) 76-87 L/mnt (20-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 200-230 bar (2800-3300 psi) 200-230 bar (2800-3300 psi)
Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm) 2.436-2.772 mpm (7.992-9.094 fpm)
Kapasitas Motor 9.8 in³/rev 160 cm³/rev
Torsi Poros Penggerak 369-566 N·m (272-417 lb/ft) 369-566 N·m (272-417 lb/ft)

Lihat bagaimana BRX118 Industrial dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk BRX118 Industrial

Lihat Penawaran Lainnya