Brushcutter Industri Cat® digunakan untuk membersihkan semak dari jalur hijau jalan raya, area utilitas dan untuk pembersihan awal lahan untuk rumah, taman, dan area rekreasi.
Carrier blade seimbang sepenuhnya menahan empat blade untuk mencegah getaran yang tidak diperlukan. Bobot carrier blade 409 kg (900 lb) memberikan inersia blade yang tidak sesuai. Energi inersia tinggi memungkinkan blade bersayap melalui sikat yang rapat.
Blade reversibel yang diperkeras memberikan pemotongan material yang agresif dan menghasilkan kinerja dan daya tahan tinggi. Blade dipasang ke carrier blade dengan tiga baut yang dapat dikencangkan dengan mudah dari panel akses pada bagian atas rangka.
Katup anti kavitasi melindungi komponen vital motor yang meningkatkan masa pakai alat dan memastikan kinerja alat berat dan alat yang memadai.
Akumulator terintegrasi pada sistem hidraulik bekerja bersama katup anti kavitasi untuk mengurangi lonjakan tekanan ke motor penggerak. Pada shutdown, akumulator mengeluarkan oli ke motor untuk memutar drivetrain secara perlahan. Ini mengurangi kebisingan yang dihasilkan oleh motor dan kavitasi.
Skid Tugas Berat memudahkan pergerakan brushcutter melalui medan yang tidak rata saat menjaga stabilitas work tool dan alat berat.
Kontrol dan pemandu dedaunan masuk ke blade. Batang dorong memanjang melampaui bystander pelindung blade.
Brushcutter Industri dirancang agar sesuai dengan Aliran Standar, hidraulik XPS Aliran Tinggi, dan XHP Aliran Tinggi. Ini mengoptimalkan waktu pemulihan dan mengurangi beban panas pada carrier untuk bekerja di lingkungan temperatur ambien tinggi.
Masa pakai alat yang ditingkatkan dengan gusset sudut yang diperkuat untuk memperkuat area kritis juga pemotongan mulsa material. Selubung bearing Tugas Berat mengamankan carrier blade ke sistem penggerak dengan serangkaian delapan baut.
Dipasang pada alat dan di-seal dari elemen, tempat penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan semua buku petunjuk pengoperasian dan perawatan yang diperlukan untuk pengoperasian work tool yang benar.