BR117 Brush Cutter / Brush Mower / Brush Hog

Brushcutter BR117

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
68 in
1727 mm
Lebar Pemotongan
66 in
1676 mm
Diameter Pemotongan Maksimum
3 in
76 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Aplikasi

Aplikasi

Brushcutter Cat® digunakan untuk membersihkan semak dari jalur hijau jalan raya, area utilitas dan untuk pembersihan awal lahan untuk rumah, taman, dan area rekreasi.
Blades dan Carrier Blade

Blades dan Carrier Blade

Blade berkekuatan tinggi memberikan tindakan pemotongan, daya tahan, dan juga pemulsaan semak yang tinggi. Carrier blade yang seimbang sepenuhnya mencegah getaran yang tidak diperlukan. Carrier blade yang runcing memungkinkan cutter menaiki tunggul dan bebatuan.
Masa Pakai Motor dan Roda Gigi

Masa Pakai Motor dan Roda Gigi

Masa pakai motor yang lama memberikan kinerja blade kecepatan tinggi selama bertahun-tahun. Roda gigi bermesin dan perlakukan panas dalam gearbox yang ditutup memberikan transfer torsi yang tahan lama serta andal dari motor ke carrier blade.
Lapisan Perlindung Motor

Lapisan Perlindung Motor

Lapisan perlindung motor melindungi motor dan gearbox dari serpihan. Melepaskan serangkaian baut memungkinkan pelindung berengsel ini dilepas untuk akses mudah ke motor dan gearbox.
Rantai Koil Galvanis

Rantai Koil Galvanis

Rantai koil galvanis (7,9 mm [5/16 in] anti) memberikan perlindungan serpihan di area depan dan belakang untuk membatasi serpihan dan material yang terbang.
Skid Tugas Berat

Skid Tugas Berat

Skid Tugas Berat memudahkan pergerakan brushcutter melalui medan yang tidak rata saat menjaga stabilitas work tool dan alat berat.

Spesifikasi Produk untuk BR117

Lebar Keseluruhan 68 in 1727 mm
Lebar Pemotongan 66 in 1676 mm
Diameter Pemotongan Maksimum 3 in 76 mm
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar tanpa Listrik Aliran Standar tanpa Listrik
Panjang Keseluruhan 79 in 2007 mm
Tinggi Keseluruhan 21.3 in 542 mm
Bobot 1018.5 lb 462 kg
Aliran Hidraulik Optimal 57-87 L/min (15-23 gpm) 57-87 L/min (15-23 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 150-230 bar (2176-3340 psi) 150-230 bar (2176-3340 psi)
Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) 2910-4442 mpm (9547-14.572 fpm) 2910-4442 mpm (9547-14.572 fpm)
Kapasitas Motor 8.5 in³/rev 140 cm³/rev
Torsi Poros Penggerak 217-329 N.m (160-243 lb/ft) 217-329 N.m (160-243 lb/ft)

Lihat bagaimana BR117 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk BR117

Lihat Penawaran Lainnya