Ikhtisar
Brushcutter Cat® digunakan untuk membersihkan lahan dan semak.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 7
| Lebar Keseluruhan | 74 in 1880 mm |
| Lebar Pemotongan | 72 in 1829 mm |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 3 in 76 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi |
| Panjang Keseluruhan | 85 in 2159 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 21.3 in 542 mm |
| Bobot | 1106.7 lb 502 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 100-130 L/min (26-34 gpm) 100-130 L/min (26-34 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 150-280 bar (2176-4065 psi) 150-280 bar (2176-4065 psi) |
| Kecepatan Tip (Tergantung Aliran) | 3998-5198 mpm (13.118-17.054 fpm) 3998-5198 mpm (13.118-17.054 fpm) |
| Kapasitas Motor | 12 in³/rev 196 cm³/rev |
| Torsi Poros Penggerak | 297-554 N.m (219-409 lb/ft) 297-554 N.m (219-409 lb/ft) |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan